EW-PA grijs M20 x 1,50 / M25 x 1,50 Artikelnr. 95099
  • Halogeenvrij (LS0H)

Itemdetails

Artikelnr.
95099
Artikel omschrijving
EW-PA grijs M20 x 1,50 / M25 x 1,50
Type draad
metrisch
Maat binnen
M25 x 1,50
Maat buiten
M20 x 1,50
Kleur
grijs (RAL 7035)
Stuk per verpakkingseenheid
100
individuele hoeveelheden bestelbaar
geen
EAN/GTIN
4060892372636
Douanetariefnummer
39269097

Technische gegevens

PA-verlenger
Temperatuurbereik -40°C tot +100°C

Details

Kabelopbouw

      • Materiaal: Polyamide (PA)

Eigenschappen

      • halogeenvrij
      • fosforvrij
      • siliconenvrij
      • cadmiumvrij

Notities

      • Zwart op aanvraag.
      • Legenda:
      • Afmetingen
      • TD - Schroefdraad Diameter
      • SI - Grootte van de binnendraad

Downloads

Accessoires

Producten die bij dit product passen

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible