![EW-PA](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M98585_TZ_1520x1160.jpg)
![EW-PA](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M98585_TZ_1520x1160.jpg)
EW-PA grijs PG 36 / PG 42
Artikelnr. 90083
Itemdetails EW-PA grijs PG 36 / PG 42
- Artikelnr.
- 90083
- Artikel omschrijving
- EW-PA grijs PG 36 / PG 42
- Type draad
- PG
- Maat binnen
- PG 42
- Maat buiten
- PG 36
- Kleur
- grijs (RAL 7035)
- Stuk per verpakkingseenheid
- 10
- afbreekbaar
- geen
- EAN/GTIN
- 4060892372605
- Douanetariefnummer
- 39269097
Technische gegevens EW-PA grijs PG 36 / PG 42
PA-verlenger | |
Temperatuurbereik | -40°C tot +100°C |
Details EW-PA grijs PG 36 / PG 42
Kabelopbouw
-
- Materiaal: Polyamide (PA)
Eigenschappen
-
- halogeenvrij
-
- fosforvrij
-
- siliconenvrij
-
- cadmiumvrij
Notities
-
- Zwart op aanvraag.
-
- Legenda:
- Afmetingen
- TD - Schroefdraad Diameter
- SI - Grootte van de binnendraad
Downloads EW-PA grijs PG 36 / PG 42
Accessoires
Producten die bij dit product passen