Vulstrooier ESD-DUO 5

Vulstrooier ESD-DUO 5 Artikelnr. 96617

Itemdetails

Artikelnr.
96617
Artikel omschrijving
Vulstrooier ESD-DUO 5
Type
ESD 5
Kleurcode
DIN
Stuk per verpakkingseenheid
1
afbreekbaar
geen
EAN/GTIN
4060892414190
Douanetariefnummer
85369010

Technische gegevens

Vulstrooier

Details

Kabelopbouw

      • Materiaal: koper
      • Oppervlak: vertind
      • Isolatie: Polypropyleen (PP)
      • Strooibus: Polyvinylchloride (PVC)

Notities

      • Lege blikken:
      • ESD 7: 4-delig met opschrift 2x0,75 mm² / 2x1,0 mm² / 2x1,5 mm² / 2x2,5 mm²
      • ESD 8: 4-delig met opschrift 2x4,0 mm² / 2x6,0 mm² / 2x1,0 mm² / 2x16,0 mm²
      • Alle maten in reguliere lengte.
      • Legenda:
      • Afmetingen
      • L - Lengte
      • l - Lengte tot midden van gat

Toepassing

      • Handzame assortimentsdoos in zakformaat. Navulbaar, opgedeeld in 4 of 5 vakken, met doorsnede-aanduiding.
      • Navulling met DUO-kernhulzen.

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible