Vulstrooier ESD-ADI 22

Vulstrooier ESD-ADI 22 Artikelnr. 96749

Itemdetails

Artikelnr.
96749
Artikel omschrijving
Vulstrooier ESD-ADI 22
Type
ESD 22
Kleurcode
Z+F
Stuk per verpakkingseenheid
1
afbreekbaar
geen
EAN/GTIN
4060892414275
Douanetariefnummer
85369010

Technische gegevens

Vulstrooier

Details

Kabelopbouw

      • Materiaal: koper
      • Oppervlak: vertind
      • Isolatie: Polypropyleen (PP)
      • Strooibus: Polyvinylchloride (PVC)

Notities

      • Lege blikken:
      • ESD 3: 5-delig met opschrift 0,5 mm² / 0,75 mm² / 1,0 mm² / 1,5 mm² / 2,5 mm²
      • ESD 4: 4-delig met opschrift 4,0 mm² / 6,0 mm² / 10,0 mm² / 16,0 mm²
      • Alle maten in reguliere lengte.
      • Legenda:
      • Afmetingen
      • L - Lengte
      • l - Lengte tot midden van gat

Toepassing

      • Handzame assortimentsdoos in zakformaat. Navulbaar, opgedeeld in 4 of 5 vakken, met doorsnede-aanduiding.
      • Navulling met ADI-kernhulzen.

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible