Stalen binnenhuls EES 17,8 mm Artikelnr. 96839
  • UL-certificering
  • CSA-certificering
  • EAC-certificering

Itemdetails

Artikelnr.
96839
Artikel omschrijving
Stalen binnenhuls EES 17,8 mm
Gewicht kg (ongeveer)
1,30
Geschikt voor nominale maat
17,8
Stuk per verpakkingseenheid
50
afbreekbaar
geen
EAN/GTIN
4060892389481
Douanetariefnummer
85369010

Technische gegevens

Stalen binnenhuls
Temperatuurbereik -55°C tot +300°C
Beschermingsklasse IP 67

Details

Kabelopbouw

      • Materiaal: staal gegalvaniseerd

Notities

      • Geschikt voor LT-wartels

Toepassing

      • Voor kunststof-gecoate metalen beschermingsbuizen type Anaconda.

Downloads

Accessoires

Producten die bij dit product passen

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible