![EES](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M96839_PF_1520x1160.jpg)
![EES](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M96839_PF_1520x1160.jpg)
Stalen binnenhuls EES 33,1 mm
Artikelnr. 96803
Itemdetails Stalen binnenhuls EES 33,1 mm
- Artikelnr.
- 96803
- Artikel omschrijving
- Stalen binnenhuls EES 33,1 mm
- Gewicht kg (ongeveer)
- 1,80
- Geschikt voor nominale maat
- 33,1
- Stuk per verpakkingseenheid
- 25
- afbreekbaar
- geen
- EAN/GTIN
- 4060892389474
- Douanetariefnummer
- 85369010
Technische gegevens Stalen binnenhuls EES 33,1 mm
Stalen binnenhuls | |
Temperatuurbereik | -55°C tot +300°C |
Beschermingsklasse | IP 67 |
Details Stalen binnenhuls EES 33,1 mm
Kabelopbouw
-
- Materiaal: staal gegalvaniseerd
Notities
-
- Geschikt voor LT-wartels
Toepassing
-
- Voor kunststof-gecoate metalen beschermingsbuizen type Anaconda.
Downloads Stalen binnenhuls EES 33,1 mm
Accessoires
Producten die bij dit product passen