Stalen binnenhuls EES 59,9 mm
Artikelnr. 905027
Itemdetails Stalen binnenhuls EES 59,9 mm
- Artikelnr.
- 905027
- Artikel omschrijving
- Stalen binnenhuls EES 59,9 mm
- Gewicht kg (ongeveer)
- 2,80
- Geschikt voor nominale maat
- 59,9
- Stuk per verpakkingseenheid
- 5
- afbreekbaar
- geen
- EAN/GTIN
- 4060892389528
- Douanetariefnummer
- 85369010
Technische gegevens Stalen binnenhuls EES 59,9 mm
Stalen binnenhuls | |
Temperatuurbereik | -55°C tot +300°C |
Beschermingsklasse | IP 67 |
Details Stalen binnenhuls EES 59,9 mm
Kabelopbouw
-
- Materiaal: staal gegalvaniseerd
Notities
-
- Geschikt voor LT-wartels
Toepassing
-
- Voor kunststof-gecoate metalen beschermingsbuizen type Anaconda.
Downloads Stalen binnenhuls EES 59,9 mm
Accessoires
Producten die bij dit product passen