Messing binnenhuls EEM SPR-AS 14 Artikelnr. 99511

Itemdetails

Artikelnr.
99511
Artikel omschrijving
Messing binnenhuls EEM SPR-AS 14
Type
SPR-AS
Gewicht kg (ongeveer)
0,30
Geschikt voor slang buitendiameter in-Ø mm
14,0
Stuk per verpakkingseenheid
50
afbreekbaar
geen
EAN/GTIN
4060892389290
Douanetariefnummer
74122000

Technische gegevens

Messing binnenhuls
Temperatuurbereik -40°C tot +250°C

Details

Kabelopbouw

      • Materiaal: Messing vernikkeld

Toepassing

      • Binnenaansluitingen EEM gemaakt van messing voor metalen buizen type SWM-M, SPR-AS, SPR-PVC-AS, SPR-PU-AS en SPR-EDU-AS.

Downloads

Accessoires

Producten die bij dit product passen

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible