Messing binnenhuls EEM SPR-PVC-AS, SPR-PU-AS, SPR-EDU-AS 19
Artikelnr. 97692
Itemdetails Messing binnenhuls EEM SPR-PVC-AS, SPR-PU-AS, SPR-EDU-AS 19
- Artikelnr.
- 97692
- Artikel omschrijving
- Messing binnenhuls EEM SPR-PVC-AS, SPR-PU-AS, SPR-EDU-AS 19
- Type
- SPR-PVC-AS, SPR-PU-AS, SPR-EDU-AS
- Gewicht kg (ongeveer)
- 0,42
- Geschikt voor slang buitendiameter in-Ø mm
- 19,0
- Stuk per verpakkingseenheid
- 50
- afbreekbaar
- geen
- EAN/GTIN
- 4060892389252
- Douanetariefnummer
- 74122000
Technische gegevens Messing binnenhuls EEM SPR-PVC-AS, SPR-PU-AS, SPR-EDU-AS 19
Messing binnenhuls | |
Temperatuurbereik | -40°C tot +250°C |
Details Messing binnenhuls EEM SPR-PVC-AS, SPR-PU-AS, SPR-EDU-AS 19
Kabelopbouw
-
- Materiaal: Messing vernikkeld
Toepassing
-
- Binnenaansluitingen EEM gemaakt van messing voor metalen buizen type SWM-M, SPR-AS, SPR-PVC-AS, SPR-PU-AS en SPR-EDU-AS.
Downloads Messing binnenhuls EEM SPR-PVC-AS, SPR-PU-AS, SPR-EDU-AS 19
Accessoires
Producten die bij dit product passen