PVC-binnenhuls EEK 19mm Artikelnr. 96450

Itemdetails

Artikelnr.
96450
Artikel omschrijving
PVC-binnenhuls EEK 19mm
Geschikt voor slang buitendiameter in-Ø mm
19,0
Stuk per verpakkingseenheid
50
afbreekbaar
geen
EAN/GTIN
4060892383410
Douanetariefnummer
39174000

Technische gegevens

PVC-binnenhuls
Temperatuurbereik -10°C tot +100°C

Details

Kabelopbouw

      • Materiaal: Polyvinylchloride (PVC)

Toepassing

      • Binnenaansluitingen EEK gemaakt van PVC voor kunststof buizen type K, S en S-PU.

Downloads

Accessoires

Producten die bij dit product passen

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible