PVC-binnenhuls EEK 56mm
Artikelnr. 96347
Itemdetails PVC-binnenhuls EEK 56mm
- Artikelnr.
- 96347
- Artikel omschrijving
- PVC-binnenhuls EEK 56mm
- Geschikt voor slang buitendiameter in-Ø mm
- 56,0
- Stuk per verpakkingseenheid
- 10
- afbreekbaar
- geen
- EAN/GTIN
- 4060892383380
- Douanetariefnummer
- 39174000
Technische gegevens PVC-binnenhuls EEK 56mm
PVC-binnenhuls | |
Temperatuurbereik | -10°C tot +100°C |
Details PVC-binnenhuls EEK 56mm
Kabelopbouw
-
- Materiaal: Polyvinylchloride (PVC)
Toepassing
-
- Binnenaansluitingen EEK gemaakt van PVC voor kunststof buizen type K, S en S-PU.
Downloads PVC-binnenhuls EEK 56mm
Accessoires
Producten die bij dit product passen