![DUO](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M91622_PF_1520x1160.jpg)
![DUO](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M91622_PF_1520x1160.jpg)
Adereindhuls DUO 0,75 lang grijs
Artikelnr. 91652
Itemdetails Adereindhuls DUO 0,75 lang grijs
- Artikelnr.
- 91652
- Artikel omschrijving
- Adereindhuls DUO 0,75 lang grijs
- doorsnede mm² (ca.)
- 0,75
- Kleur
- grijs
- Lengte mm
- 17,0
- Uitvoering
- lang
- Kleurcode
- DIN
- Hulslengte in milimeters
- 10
- Stuk per verpakkingseenheid
- 500
- afbreekbaar
- geen
- EAN/GTIN
- 4060892414732
- Douanetariefnummer
- 85369010
Technische gegevens Adereindhuls DUO 0,75 lang grijs
Adereindhuls | |
Temperatuurbereik | tot +105°C korte termijn tot +120°C |
Details Adereindhuls DUO 0,75 lang grijs
Kabelopbouw
-
- Materiaal: koper
-
- Oppervlak: vertind
-
- Isolatie: Polypropyleen (PP)
Eigenschappen
-
- Isolierte DUO-Aderendhülsen zur Einführung von 2 Litzen verhindern ein Aufspleißen von abisolierten Drähten.
- Der trichterförmig gestaltete Kunststoffkragen erleichtert das Aufschieben auf die Drähte.
- Nach DIN-, ZF-, und Telemecanique Farbcode.
Notities
-
- Legenda:
- Afmetingen
- L - Lengte
- l - Lengte tot midden van gat
Toepassing
-
- Geïsoleerde DUO-kernhulzen voor het invoegen van 2 geleiders voorkomen dat gestripte draden uitspreiden.
- De trechtervormige plastic kraag maakt het gemakkelijk om ze op de draden te schuiven.
Downloads Adereindhuls DUO 0,75 lang grijs
Accessoires
Producten die bij dit product passen