DeviceNet™ THIN PVC STATIC grijs 1 x 2 x AWG 24 + 1 x 2 x AWG 22 Artikelnr. 800684
  • UL-certificering
  • CSA-certificering
  • UV-bestendig
  • Lengtemarkering in meters

Itemdetails

Artikelnr.
800684
Artikel omschrijving
DeviceNet™ THIN PVC STATIC grijs 1 x 2 x AWG 24 + 1 x 2 x AWG 22
Buiten-Ø mm (ongeveer)
6,9
Cu factor per km
35,0
Gewicht kg/km (ongeveer)
67,0
Koperbasis in EUR / 100 kg
150
Meters per verpakkingseenheid
100, 500, 1000
Op maat gesneden service beschikbaar
ja
EAN/GTIN
4060892315350
Douanetariefnummer
85444995

Technische gegevens

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible