DeviceNet™ THICK FRNC STATIC violet 1 x 2 x AWG 18 + 1 x 2 x AWG 15

DeviceNet™ THICK FRNC STATIC violet 1 x 2 x AWG 18 + 1 x 2 x AWG 15 Artikelnr. 800681
  • UL-certificering
  • CSA-certificering
  • Halogeenvrij (LS0H)
  • UV-bestendig
  • Lengtemarkering in meters

Itemdetails

Artikelnr.
800681
Artikel omschrijving
DeviceNet™ THICK FRNC STATIC violet 1 x 2 x AWG 18 + 1 x 2 x AWG 15
Buiten-Ø mm (ongeveer)
12,2
Cu-gewicht kg/km
88,0
Gewicht kg/km (ongeveer)
195,0
Koperbasis in EUR / 100 kg
150
Meters per verpakkingseenheid
100, 500, 1000
Op maat gesneden service beschikbaar
ja
EAN/GTIN
4060892315381
Douanetariefnummer
85444995

Technische gegevens

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Details

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible