![DATAFLAMM®-C-PAAR](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M52435_PF_1520x1160.jpg)
![DATAFLAMM®-C-PAAR](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M52435_PF_1520x1160.jpg)
DATAFLAMM®-C-PAAR grijs 18 x 2 x 0,34 mm²
Artikelnr. 52464
- halogeenvrij
- kleurcode DIN 47100
- met afvoerdraad
- EMC-voorkeur type
- lage capaciteitswaarden door PE-geïsoleerde kernen
Itemdetails DATAFLAMM®-C-PAAR grijs 18 x 2 x 0,34 mm²
- Artikelnr.
- 52464
- Artikel omschrijving
- DATAFLAMM®-C-PAAR grijs 18 x 2 x 0,34 mm²
- AWG (ca.)
- 22
- Buiten-Ø mm (ongeveer)
- 17,4
- Cu-gewicht kg/km
- 207,2
- Gewicht kg/km (ongeveer)
- 363,0
- Koperbasis in EUR / 100 kg
- 150
- Meters per verpakkingseenheid
- 500, 1000
- Op maat gesneden service beschikbaar
- ja
- EAN/GTIN
- 4060892099878
- Douanetariefnummer
- 85444995
Technische gegevens DATAFLAMM®-C-PAAR grijs 18 x 2 x 0,34 mm²
Datakabel | |
Temperatuurbereik | flexibel +5°C tot +70°C vast -40°C tot +70°C |
Piekbedrijfsspanning | 0,14 mm²: 350 V 0,25 - 0,75 mm²: 500 V (niet voor installatiedoeleinden met hoge stroomsterkte) |
Testspanning kern/kern | 0,14 mm²: 800 V 0,25 - 0,75 mm²: 1200 V |
Wederzijdse capaciteit kern/ader | bij 800 Hz, ongeveer 70 pF/m |
Koppelingsweerstand | bij 30 MHz, ca. 250 Ohm/km |
Minimale buigradius | flexibel 7,5x Buiten-Ø vast 4x Buiten-Ø |
Details DATAFLAMM®-C-PAAR grijs 18 x 2 x 0,34 mm²
Kabelopbouw
-
- Koperdraad blank, 0,5 - 0,75 mm²: fijndradig volgens DIN VDE 0295 Klasse 5 / IEC 60228 Klasse 5
-
- Draadstructuur:
- 0,14 mm²: ongeveer 18 x 0,1 mm
- 0,25 mm²: ongeveer 14 x 0,15 mm
- 0,34 mm²: 7 x 0,25 mm
-
- Aderisolatie : PE volgens DIN VDE 0819-103 / DIN EN 50290-2-23 (verbindingstype LD/MD)
-
- Aderisolatie volgens DIN 47100 (gepaarde streng), kleurgecodeerd
-
- x = zonder GN/GE ader
-
- Aders samengeslagen in paren met optimale slaglengte, paren samengeslagen in lagen met optimale slaglengtes
-
- Folieverpakking
-
- Afvoerdraad, vertind koper
-
- Afscherming: gevlochten scherm van vertinde koperdraden, ca. dekking 85%
-
- Folieverpakking
-
- Buitenmantel: thermoplastische samenstelling volgens DIN VDE 0207-24 (verbindingstype HM2)
-
- Mantel kleur: grijs (RAL 7005)
-
- Lengte markering: in meters
Eigenschappen
-
- halogeenvrij
-
- De materialen die tijdens de productie worden gebruikt, zijn cadmiumvrij, bevatten geen siliconen en zijn vrij van stoffen die schadelijk zijn voor de bevochtigingseigenschappen van lakken.
-
- Kernen met PE-isolatie zorgen voor aanzienlijk lagere capaciteitswaarden dan kernen met PVC-isolatie
Tests
-
- halogeenvrij volgens DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
-
- corrosiviteit van verbrandingsgassen volgens DIN VDE 0482-754-2 / DIN EN 60754-2 / IEC 60754-2
-
- vlamvertragend volgens DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2 (buitenmantel)
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
- Gebruikt in telecommunicatieapparaten en informatieverwerkingssystemen in openbare gebouwen, laboratoria en warenhuizen waarbij het vrijkomen van halogenen bij brand vermeden moet worden. Gebruikt als verbindingskabel voor signaal-, meet- en regeltechniek, oproepsystemen en intercoms, kloksystemen, elektronische weegapparatuur en kantoorapparaten. De kabel kan worden gelegd op pleisterwerk en in droge, vochtige en natte ruimtes. De halogeenvrije thermoplastische mantel stoot geen corrosieve of giftige gassen uit. Vanwege de afscherming is de kabel vrij van storing door externe pulsgeneratoren en hoogfrequente signalen. EMC = Elektromagnetische Compatibiliteit; om de EMC-eigenschappen te optimaliseren, raden we een dubbelzijdig en alomvattend groot contactoppervlak van de koperen mantel aan.