![CV Compact elbow 90°](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M908481_PF_1520x1160.jpg)
![CV Compact elbow 90°](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M908481_PF_1520x1160.jpg)
Gehoekte messing-vernikkelde slangkoppeling CV Compact elbow 90° M63 x 1,5 (2)
Artikelnr. 908488
Itemdetails Gehoekte messing-vernikkelde slangkoppeling CV Compact elbow 90° M63 x 1,5 (2)
- Artikelnr.
- 908488
- Artikel omschrijving
- Gehoekte messing-vernikkelde slangkoppeling CV Compact elbow 90° M63 x 1,5 (2)
- Type draad
- metrisch
- Maat
- M63 x 1,5
- Schroefdraadlengte mm
- 16,0
- Sleutelmaat mm
- 72
- Geschikt voor slang buitendiameter in-Ø mm
- 51,6
- Geschikt voor slang nominale diameter
- 2
- Stuk per verpakkingseenheid
- 2
- afbreekbaar
- geen
- EAN/GTIN
- 4060892386817
- Douanetariefnummer
- 74198090
Technische gegevens Gehoekte messing-vernikkelde slangkoppeling CV Compact elbow 90° M63 x 1,5 (2)
Gehoekte messing-vernikkelde slangkoppeling | |
Temperatuurbereik | -45°C tot +105°C |
Beschermingsklasse | IP 67 |
Details Gehoekte messing-vernikkelde slangkoppeling CV Compact elbow 90° M63 x 1,5 (2)
Kabelopbouw
-
- Materiaal: Messing vernikkeld
-
- Aardingshuls: staal
-
- Afdichtingsring: Polyamide (PA)
Notities
-
- Geschikt voor metalen beschermingsbuizen:
- Anaconda Sealtite®:
- EF, HTDL, OR, HC, HCX, ZHLS, HFX
Toepassing
-
- Machine- en fabrieksbouw
-
- Robotica
-
- Automatiseringstechniek
-
- Voertuigbouw en scheepsbouw
-
- Spoorwegtechniek
-
- Installatietechniek
-
- Schakelkastconstructie
Downloads Gehoekte messing-vernikkelde slangkoppeling CV Compact elbow 90° M63 x 1,5 (2)
Accessoires
Producten die bij dit product passen