RVS kabelbinders E 200/7,9 Artikelnr. 90904
  • UL-certificering
  • product.icon.logo_dnv

Itemdetails

Artikelnr.
90904
Artikel omschrijving
RVS kabelbinders E 200/7,9
Lengte mm
200,0
Capaciteit N
1559
Bundel-Ø mm
50
Breedte mm
7,9
Stuk per verpakkingseenheid
100
afbreekbaar
geen
EAN/GTIN
4060892401398
Douanetariefnummer
73269098

Technische gegevens

RVS kabelbinders
Temperatuurbereik -80°C tot +538°C

Details

Kabelopbouw

      • Materiaal: Roestvrij staal 1.4401 / AISI 316
      • met kogelslot

Eigenschappen

      • bestand tegen: agressieve chemicaliën
      • roestvrij
      • straling resistent
      • antimagnetisch
      • temperatuurbestendig

Toepassing

      • Voor gebruik onder extreme omstandigheden, zoals hoge temperaturen, een agressieve omgeving, hoge trekbelasting.

Downloads

Accessoires

Producten die bij dit product passen

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible