![CTM-TC](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M91039_PF_1520x1160.jpg)
![CTM-TC](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M91039_PF_1520x1160.jpg)
Kabelbinders TC 104
Artikelnr. 91040
Itemdetails Kabelbinders TC 104
- Artikelnr.
- 91040
- Artikel omschrijving
- Kabelbinders TC 104
- Type
- TC 104
- Kleur
- transparant
- Lengte mm
- 10,3
- Maximale bindbreedte in mm
- 2,4
- Hoogte mm
- 2,4
- Boring mm
- 3,4
- Breedte mm
- 7,9
- Bevestigingstype
- schroef en klinknagel
- Stuk per verpakkingseenheid
- 100
- afbreekbaar
- geen
- EAN/GTIN
- 4060892401879
- Douanetariefnummer
- 39174000
Technische gegevens Kabelbinders TC 104
Kabelbinders | |
Temperatuurbereik | -40°C tot +85°C korte termijn tot +105°C |
Details Kabelbinders TC 104
Kabelopbouw
-
- Materiaal: Polyamide (PA) 6.6
Notities
-
- Legenda:
- H - Hoogte
- W - Breedte
- L - Lengte
- T - Dikte
Toepassing
-
- Kleine basis voor bandbevestiging met verzonken schroeven, cilinderbouten of klinknagelmontage.
Downloads Kabelbinders TC 104
Accessoires
Producten die bij dit product passen