Kabelbinders TC 102 Artikelnr. 91039

Itemdetails

Artikelnr.
91039
Artikel omschrijving
Kabelbinders TC 102
Type
TC 102
Kleur
transparant
Lengte mm
19,1
Maximale bindbreedte in mm
4,8
Hoogte mm
3,2
Boring mm
4,4
Breedte mm
12,7
Bevestigingstype
schroef en klinknagel
Stuk per verpakkingseenheid
100
afbreekbaar
geen
EAN/GTIN
4060892401862
Douanetariefnummer
39174000

Technische gegevens

Kabelbinders
Temperatuurbereik -40°C tot +85°C
korte termijn tot +105°C

Details

Kabelopbouw

      • Materiaal: Polyamide (PA) 6.6

Notities

      • Legenda:
      • H - Hoogte
      • W - Breedte
      • L - Lengte
      • T - Dikte

Toepassing

      • Kleine basis voor bandbevestiging met verzonken schroeven, cilinderbouten of klinknagelmontage.

Downloads

Accessoires

Producten die bij dit product passen

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible