Kabelbinders BS 1
Artikelnr. 91090
Itemdetails Kabelbinders BS 1
- Artikelnr.
- 91090
- Artikel omschrijving
- Kabelbinders BS 1
- Type
- BS 1
- Kleur
- transparant
- Afmeting in mm
- 19,00 x 19,00
- Maximale bindbreedte in mm
- 3,6
- Ø Drill hole mm
- 4,0
- Stuk per verpakkingseenheid
- 100
- afbreekbaar
- geen
- EAN/GTIN
- 4060892401831
- Douanetariefnummer
- 39269097
Technische gegevens Kabelbinders BS 1
Kabelbinders | |
Temperatuurbereik | -40°C tot +85°C Kortdurende belasting +150°C |
Details Kabelbinders BS 1
Kabelopbouw
-
- Materiaal: Polyamide (PA) 6.6
Eigenschappen
-
- halogeenvrij
-
- zelfdovend
-
- vlamvertragend
Notities
-
- Schuimend zelfklevend folie hecht aan gladde en vetvrije oppervlakken en egaliseert licht oneffen oppervlakken.
Toepassing
-
- Machine- en fabrieksbouw
-
- Robotica
-
- Automatiseringstechniek
-
- Voertuigbouw en scheepsbouw
-
- Spoorwegtechniek
-
- Installatietechniek
-
- Schakelkastconstructie
-
- Zelfklevende en schroefbare BS montagebasis voor het installeren van kabels, leidingen, buizen en pijpen. Eenvoudige hantering in combinatie met kabelbinders.
Downloads Kabelbinders BS 1
Accessoires
Producten die bij dit product passen