![CT-T](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M90150_PF_1520x1160.jpg)
![CT-T](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M90150_PF_1520x1160.jpg)
Kunststofip-kabelbinder T 5-100 transparant
Artikelnr. 90158
Itemdetails Kunststofip-kabelbinder T 5-100 transparant
- Artikelnr.
- 90158
- Artikel omschrijving
- Kunststofip-kabelbinder T 5-100 transparant
- Type
- T 5-100
- Kleur
- transparant
- Lengte mm
- 360,0
- Capaciteit N
- 280
- Bundel-Ø mm
- 101
- Breedte mm
- 4,5
- Stuk per verpakkingseenheid
- 100
- afbreekbaar
- geen
- EAN/GTIN
- 4060892401251
- Douanetariefnummer
- 39269097
Technische gegevens Kunststofip-kabelbinder T 5-100 transparant
Kunststofip-kabelbinder | |
Temperatuurbereik | -40°C tot +85°C |
Details Kunststofip-kabelbinder T 5-100 transparant
Kabelopbouw
-
- Materiaal: Polyamide (PA) 6.6
-
- Ontvlambaarheid volgens UL 94 (V2)
Eigenschappen
-
- halogeenvrij
-
- siliconenvrij
Notities
-
- zwart: goede UV-bestendigheid
Tests
-
- Entflammbarkeit nach UL 94: V2
Toepassing
-
- Machine- en fabrieksbouw
-
- Robotica
-
- Automatiseringstechniek
-
- Voertuigbouw en scheepsbouw
-
- Spoorwegtechniek
-
- Installatietechniek
-
- Schakelkastconstructie
-
- voor directionaliteit en montage
Downloads Kunststofip-kabelbinder T 5-100 transparant
Accessoires
Producten die bij dit product passen