Kunststofip-kabelbinder T 3-35 transparant Artikelnr. 90152
  • Halogeenvrij (LS0H)

Itemdetails

Artikelnr.
90152
Artikel omschrijving
Kunststofip-kabelbinder T 3-35 transparant
Type
T 3-35
Kleur
transparant
Lengte mm
140,0
Capaciteit N
200
Bundel-Ø mm
36
Breedte mm
3,5
Stuk per verpakkingseenheid
100
afbreekbaar
geen
EAN/GTIN
4060892401206
Douanetariefnummer
39269097

Technische gegevens

Kunststofip-kabelbinder
Temperatuurbereik -40°C tot +85°C

Details

Kabelopbouw

      • Materiaal: Polyamide (PA) 6.6
      • Ontvlambaarheid volgens UL 94 (V2)

Eigenschappen

      • halogeenvrij
      • siliconenvrij

Notities

      • zwart: goede UV-bestendigheid

Tests

      • Entflammbarkeit nach UL 94: V2

Toepassing

      • Machine- en fabrieksbouw
      • Robotica
      • Automatiseringstechniek
      • Voertuigbouw en scheepsbouw
      • Spoorwegtechniek
      • Installatietechniek
      • Schakelkastconstructie
      • voor directionaliteit en montage

Downloads

Accessoires

Producten die bij dit product passen

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible