Kunststofip-kabelbinder T 2-50 zwart
Artikelnr. 90141
Itemdetails Kunststofip-kabelbinder T 2-50 zwart
- Artikelnr.
- 90141
- Artikel omschrijving
- Kunststofip-kabelbinder T 2-50 zwart
- Type
- T 2-50
- Kleur
- zwart
- Lengte mm
- 200,0
- Capaciteit N
- 110
- Bundel-Ø mm
- 55
- Breedte mm
- 2,5
- Stuk per verpakkingseenheid
- 100
- individuele hoeveelheden bestelbaar
- geen
- EAN/GTIN
- 4060892401107
- Douanetariefnummer
- 39269097
Technische gegevens Kunststofip-kabelbinder T 2-50 zwart
Kunststofip-kabelbinder | |
Temperatuurbereik | -40°C tot +85°C |
Details Kunststofip-kabelbinder T 2-50 zwart
Kabelopbouw
-
- Materiaal: Polyamide (PA) 6.6
-
- Ontvlambaarheid volgens UL 94 (V2)
Eigenschappen
-
- halogeenvrij
-
- siliconenvrij
Notities
-
- zwart: goede UV-bestendigheid
Tests
-
- Entflammbarkeit nach UL 94: V2
Toepassing
-
- Machine- en fabrieksbouw
-
- Robotica
-
- Automatiseringstechniek
-
- Voertuigbouw en scheepsbouw
-
- Spoorwegtechniek
-
- Installatietechniek
-
- Schakelkastconstructie
-
- voor directionaliteit en montage
Downloads Kunststofip-kabelbinder T 2-50 zwart
Accessoires
Producten die bij dit product passen