![COV](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M905031_PF_1520x1160.jpg)
![COV](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M905031_PF_1520x1160.jpg)
COV deelbare kabelwartel M20 x 1,5 NW 14
Artikelnr. 905032
Itemdetails COV deelbare kabelwartel M20 x 1,5 NW 14
- Artikelnr.
- 905032
- Artikel omschrijving
- COV deelbare kabelwartel M20 x 1,5 NW 14
- Type draad
- metrisch
- Maat
- M20 x 1,5
- Kleur
- zwart
- Schroefdraadlengte mm
- 41,0
- Sleutelmaat mm
- 27
- Geschikt voor nominale maat
- 14,0
- Stuk per verpakkingseenheid
- 100
- afbreekbaar
- geen
- EAN/GTIN
- 4060892382475
- Douanetariefnummer
- 39174000
Technische gegevens COV deelbare kabelwartel M20 x 1,5 NW 14
Gegolfde buizen doorvoerwartel | |
Temperatuurbereik | -40°C tot +120°C korte termijn tot +140°C |
Beschermingsklasse | IP 43 |
Details COV deelbare kabelwartel M20 x 1,5 NW 14
Kabelopbouw
-
- Materiaal: Polyamide (PA) 6.6
-
- Ontvlambaarheid volgens UL 94 (HB)
Eigenschappen
-
- halogeenvrij
-
- bestand tegen: Brandstoffen, Minerale oliën, vetten, zwakke basis, zwakke zuren
Toepassing
-
- Machine- en fabrieksbouw
-
- Robotica
-
- Automatiseringstechniek
-
- Voertuigbouw en scheepsbouw
-
- Spoorwegtechniek
-
- Installatietechniek
-
- Schakelkastconstructie
-
- Buiswartel voor HELUcond CO-beschermingsbuizen.
- Axiale opklapbare en hersluitbare verbindingswartel met gevormde vergrendelingsstangen. Gespleten moer met veiligheidsslot om onbedoeld openen te voorkomen.
Downloads COV deelbare kabelwartel M20 x 1,5 NW 14
Accessoires
Producten die bij dit product passen