Polyoelfin krimpkous CMP 375-0-A Artikelnr. 91296
  • HAR-certificering
  • EAC-certificering
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-certificering

Itemdetails

Artikelnr.
91296
Artikel omschrijving
Polyoelfin krimpkous CMP 375-0-A
Type
CMP 375-0-A
Kleur
zwart
Binnen-Ø na krimp mm
4,8
Binnen-Ø voor krimp mm
9,5
Wanddikte mm
0,6
Meters per verpakkingseenheid
30.5
Op maat gesneden service beschikbaar
geen
EAN/GTIN
4060892394584
Douanetariefnummer
39173200

Technische gegevens

Polyoelfin krimpkous 2:1
Temperatuurbereik -55°C tot +135°C

Details

Kabelopbouw

      • Materiaal: Polyolefin

Eigenschappen

      • siliconenvrij
      • cadmiumvrij
      • Loodvrij

Notities

      • Verzendvorm:
      • CMP-doos (secties van 1,2m) (25 secties = 30,5m; 10 secties = 12,2m)
      • CMP-rollen

Toepassing

      • Machine- en fabrieksbouw
      • Robotica
      • Automatiseringstechniek
      • Voertuigbouw en scheepsbouw
      • Spoorwegtechniek
      • Installatietechniek
      • Schakelkastconstructie
      • voor het repareren van isolatie
      • voor het afdichten van elektrische componenten

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible