Circulaire connectoren M12 male 5pin (CD 4,0 - 6,0 mm)
Artikelnr. 11024550
Itemdetails Circulaire connectoren M12 male 5pin (CD 4,0 - 6,0 mm)
- Artikelnr.
- 11024550
- Artikel omschrijving
- Circulaire connectoren M12 male 5pin (CD 4,0 - 6,0 mm)
- Buiten-Ø mm (ongeveer)
- 20
- Type draad
- metrisch
- Maat
- M12
- Lengte mm
- 60,0
- Kabel-Ø van / tot mm
- 4,0 - 6,0
- Sleutelmaat mm
- 18
- Uitvoering
- male
- Aantal polen
- 5
- TE Artikelnr.
- T4111001051-070
- Bevestigingstype
- schroef
- Stuk per verpakkingseenheid
- 1
- afbreekbaar
- geen
- EAN/GTIN
- 4060892537349
- Douanetariefnummer
- 85366990
Technische gegevens Circulaire connectoren M12 male 5pin (CD 4,0 - 6,0 mm)
Cirkelvormige connectoren M12 + M8 | |
Temperatuurbereik | -40°C tot +85°C |
Beschermingsklasse | IP 67 |
Details Circulaire connectoren M12 male 5pin (CD 4,0 - 6,0 mm)
Kabelopbouw
-
- Materiaal: Polyamide (PA) 66 GF25
-
- Ontvlambaarheid volgens UL 94 (HB)
-
- Materiaal contactoppervlak: goud
-
- Profiel ontwerp: horizontaal
-
- Codering: A
-
- Bevestigingstype: schroef
Eigenschappen
-
- compact ontwerp met hoge connectordichtheid
-
- Schroefvergrendeling voor eenvoudige en snelle installatie
-
- snelle en betrouwbare verbinding in het veld
Notities
-
- Legenda:
- L - Lengte
- D - Buitendiameter
- TD - Schroefdraad Diameter
- SZ - Sleutelmaat
Toepassing
-
- Industrie automatisering
-
- Automatiseringstechniek
-
- Beeldverwerkingssysteem
-
- Sensoren
-
- AGV (automatisch geleide voertuigen)