CAN-BUS 0,50mm² QUAD PE DIRECT BURIAL zwart 4 x 1 x 0,50 mm² Artikelnr. 804269
  • UV-bestendig
  • Lengtemarkering in meters

Itemdetails

Artikelnr.
804269
Artikel omschrijving
CAN-BUS 0,50mm² QUAD PE DIRECT BURIAL zwart 4 x 1 x 0,50 mm²
Buiten-Ø mm (ongeveer)
9,7
Cu-gewicht kg/km
45,0
Gewicht kg/km (ongeveer)
115,0
Koperbasis in EUR / 100 kg
150
Meters per verpakkingseenheid
100, 500, 1000
Op maat gesneden service beschikbaar
ja
EAN/GTIN
4060892315077
Douanetariefnummer
85444995

Technische gegevens

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Details

Kabelopbouw

      • Mantel kleur: zwart

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible