PVC blinde plaat BL-H PG 7 / M12 x 1,5
Artikelnr. 96416
Itemdetails PVC blinde plaat BL-H PG 7 / M12 x 1,5
- Artikelnr.
- 96416
- Artikel omschrijving
- PVC blinde plaat BL-H PG 7 / M12 x 1,5
- Buiten-Ø mm (ongeveer)
- 11
- Type draad
- metrisch / PG
- Maat
- M12 x 1,5 / PG 7
- Stuk per verpakkingseenheid
- 500
- afbreekbaar
- geen
- EAN/GTIN
- 4060892374104
- Douanetariefnummer
- 39269097
Technische gegevens PVC blinde plaat BL-H PG 7 / M12 x 1,5
PVC blinde plaat | |
Temperatuurbereik | -20°C tot +70°C |
Details PVC blinde plaat BL-H PG 7 / M12 x 1,5
Kabelopbouw
-
- Materiaal: Stijf-PVC
Notities
-
- Legenda:
- Afmetingen
- D - Buitendiameter
Toepassing
-
- Machine- en fabrieksbouw
-
- Robotica
-
- Automatiseringstechniek
-
- Voertuigbouw en scheepsbouw
-
- Spoorwegtechniek
-
- Installatietechniek
-
- Schakelkastconstructie
-
- Als stofkap voor HSK-kabelwartels.
Downloads PVC blinde plaat BL-H PG 7 / M12 x 1,5
Accessoires
Producten die bij dit product passen