Krimpkabelschoen BHA eye type 4 rood Artikelnr. 93742
  • UL-certificering

Itemdetails

Artikelnr.
93742
Artikel omschrijving
Krimpkabelschoen BHA eye type 4 rood
Type
BHA 4
Kleur
rood
doorsnede van / tot mm²
0,25 - 1,50
Stuk per verpakkingseenheid
2000
afbreekbaar
geen
EAN/GTIN
4060892415517
Douanetariefnummer
85369010

Technische gegevens

Krimpkabelschoen volgens DIN EN 45545-2
Flensvorm Ringvorm
Temperatuurbereik -20°C tot +115°C
korte termijn tot +130°C

Details

Kabelopbouw

      • Materiaal: Messing
      • Oppervlak: galvanisch vertind
      • Isolatie: Polycarbonat (PC)
      • gedeeltelijk geïsoleerd
      • Ontvlambaarheid volgens UL 94 (V0)

Notities

      • Rol diameter 450 mm Binnendiameter van opname 27 mm
      • Mesklem / mescontact / penkabeloog op aanvraag.
      • Legenda:
      • Afmetingen
      • a - Diameter van tapgat
      • b - Breedte van de flens
      • d - Binnendiameter van draadopname
      • l - Lengte tot midden van gat

Tests

      • selbstverlöschend nach UL 94: V0

Toepassing

      • Aansluitmateriaal met polycarbonaatisolatie op tape is ontwikkeld als een kosteneffectieve oplossing voor middelgrote en grote voorgefabriceerde kabels.

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible