Krimpkabelschoen B-FT B 1-5F
Artikelnr. 91548
Itemdetails Krimpkabelschoen B-FT B 1-5F
- Artikelnr.
- 91548
- Artikel omschrijving
- Krimpkabelschoen B-FT B 1-5F
- Type
- B 1-5F
- ø Stiftgat (a) in mm
- 5,3
- ø Draadopname (d) in mm
- 1,6
- Flensbreedte (b) in mm
- 9,6
- Lengte (l) in mm
- 13,0
- Gewicht in kg/1000 stuk
- 0,9
- doorsnede van / tot mm²
- 0,50 - 1,50
- Stuk per verpakkingseenheid
- 100
- afbreekbaar
- geen
- EAN/GTIN
- 4060892416835
- Douanetariefnummer
- 85369010
Technische gegevens Krimpkabelschoen B-FT B 1-5F
Krimpkabelschoen volgens DIN 46230 | |
Flensvorm | Vorkvorm |
Temperatuurbereik | tot +120°C |
Details Krimpkabelschoen B-FT B 1-5F
Kabelopbouw
-
- Materiaal: koper
-
- Oppervlak: galvanisch vertind
-
- niet-geïsoleerd
-
- zonder inspectieopening
Notities
-
- Koperberekening volgens algemene voorwaarden.
-
- Legenda:
- Afmetingen
- a - Diameter van tapgat
- b - Breedte van de flens
- d - Binnendiameter van draadopname
- l - Lengte tot midden van gat
Toepassing
-
- Niet-geïsoleerde soldeerloze terminals in vorkontwerp.
Downloads Krimpkabelschoen B-FT B 1-5F
Accessoires
Producten die bij dit product passen