Krimpkabelschoen B-ET B 35-8 Artikelnr. 91535

Itemdetails

Artikelnr.
91535
Artikel omschrijving
Krimpkabelschoen B-ET B 35-8
Type
B 35-8
ø Stiftgat (a) in mm
8,4
ø Draadopname (d) in mm
9,0
Flensbreedte (b) in mm
16,0
Lengte (l) in mm
26,0
Gewicht in kg/1000 stuk
9,7
doorsnede van / tot mm²
35,00
Dikte mm
1.6
Stuk per verpakkingseenheid
50
afbreekbaar
geen
EAN/GTIN
4060892416682
Douanetariefnummer
85369010

Technische gegevens

Krimpkabelschoen volgens DIN 46234
Flensvorm Ringvorm
Temperatuurbereik tot +120°C

Details

Kabelopbouw

      • Materiaal: koper
      • Oppervlak: galvanisch vertind
      • niet-geïsoleerd
      • zonder inspectieopening

Notities

      • Koperberekening volgens algemene voorwaarden.
      • Legenda:
      • Afmetingen
      • a - Diameter van tapgat
      • b - Breedte van de flens
      • d - Binnendiameter van draadopname
      • l - Lengte tot midden van gat

Toepassing

      • Niet-geïsoleerde soldeerloze terminals in oogtype ontwerp.

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible