![B-ET](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M91514_TZ_1520x1160.jpg)
![B-ET](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M91514_TZ_1520x1160.jpg)
Krimpkabelschoen B-ET B 25-8
Artikelnr. 91533
Itemdetails Krimpkabelschoen B-ET B 25-8
- Artikelnr.
- 91533
- Artikel omschrijving
- Krimpkabelschoen B-ET B 25-8
- Type
- B 25-8
- ø Stiftgat (a) in mm
- 8,4
- ø Draadopname (d) in mm
- 7,5
- Flensbreedte (b) in mm
- 16,0
- Lengte (l) in mm
- 25,0
- Gewicht in kg/1000 stuk
- 7,6
- doorsnede van / tot mm²
- 25,00
- Dikte mm
- 1.5
- Stuk per verpakkingseenheid
- 50
- afbreekbaar
- geen
- EAN/GTIN
- 4060892416668
- Douanetariefnummer
- 85369010
Technische gegevens Krimpkabelschoen B-ET B 25-8
Krimpkabelschoen volgens DIN 46234 | |
Flensvorm | Ringvorm |
Temperatuurbereik | tot +120°C |
Details Krimpkabelschoen B-ET B 25-8
Kabelopbouw
-
- Materiaal: koper
-
- Oppervlak: galvanisch vertind
-
- niet-geïsoleerd
-
- zonder inspectieopening
Notities
-
- Koperberekening volgens algemene voorwaarden.
-
- Legenda:
- Afmetingen
- a - Diameter van tapgat
- b - Breedte van de flens
- d - Binnendiameter van draadopname
- l - Lengte tot midden van gat
Toepassing
-
- Niet-geïsoleerde soldeerloze terminals in oogtype ontwerp.