Krimpkabelschoen B-ET B 6-6 Artikelnr. 91523

Itemdetails

Artikelnr.
91523
Artikel omschrijving
Krimpkabelschoen B-ET B 6-6
Type
B 6-6
ø Stiftgat (a) in mm
6,5
ø Draadopname (d) in mm
3,6
Flensbreedte (b) in mm
11,0
Lengte (l) in mm
16,0
Gewicht in kg/1000 stuk
1,6
doorsnede van / tot mm²
4,00 - 6,00
Dikte mm
1
Stuk per verpakkingseenheid
100
afbreekbaar
geen
EAN/GTIN
4060892416569
Douanetariefnummer
85369010

Technische gegevens

Krimpkabelschoen volgens DIN 46234
Flensvorm Ringvorm
Temperatuurbereik tot +120°C

Details

Kabelopbouw

      • Materiaal: koper
      • Oppervlak: galvanisch vertind
      • niet-geïsoleerd
      • zonder inspectieopening

Notities

      • Koperberekening volgens algemene voorwaarden.
      • Legenda:
      • Afmetingen
      • a - Diameter van tapgat
      • b - Breedte van de flens
      • d - Binnendiameter van draadopname
      • l - Lengte tot midden van gat

Toepassing

      • Niet-geïsoleerde soldeerloze terminals in oogtype ontwerp.

Downloads

Accessoires

Producten die bij dit product passen

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible