Krimpkabelschoen B-ET B 1-4
Artikelnr. 91515
Itemdetails Krimpkabelschoen B-ET B 1-4
- Artikelnr.
- 91515
- Artikel omschrijving
- Krimpkabelschoen B-ET B 1-4
- Type
- B 1-4
- ø Stiftgat (a) in mm
- 4,3
- ø Draadopname (d) in mm
- 1,6
- Flensbreedte (b) in mm
- 8,0
- Lengte (l) in mm
- 12,0
- Gewicht in kg/1000 stuk
- 0,8
- doorsnede van / tot mm²
- 0,50 - 1,50
- Dikte mm
- 1
- Stuk per verpakkingseenheid
- 100
- afbreekbaar
- geen
- EAN/GTIN
- 4060892416484
- Douanetariefnummer
- 85369010
Technische gegevens Krimpkabelschoen B-ET B 1-4
Krimpkabelschoen volgens DIN 46234 | |
Flensvorm | Ringvorm |
Temperatuurbereik | tot +120°C |
Details Krimpkabelschoen B-ET B 1-4
Kabelopbouw
-
- Materiaal: koper
-
- Oppervlak: galvanisch vertind
-
- niet-geïsoleerd
-
- zonder inspectieopening
Notities
-
- Koperberekening volgens algemene voorwaarden.
-
- Legenda:
- Afmetingen
- a - Diameter van tapgat
- b - Breedte van de flens
- d - Binnendiameter van draadopname
- l - Lengte tot midden van gat
Toepassing
-
- Niet-geïsoleerde soldeerloze terminals in oogtype ontwerp.
Downloads Krimpkabelschoen B-ET B 1-4
Accessoires
Producten die bij dit product passen