Adereindhuls ADI 1,5 zwart half lang Artikelnr. 91878

Itemdetails

Artikelnr.
91878
Artikel omschrijving
Adereindhuls ADI 1,5 zwart half lang
doorsnede mm² (ca.)
1,5
Kleur
zwart
Lengte mm
16,0
Uitvoering
half lang
Kleurcode
DIN
Hulslengte in milimeters
10
Stuk per verpakkingseenheid
500
afbreekbaar
geen
EAN/GTIN
4060892413780
Douanetariefnummer
85369010

Technische gegevens

Adereindhuls
Temperatuurbereik tot +105°C
korte termijn tot +120°C

Details

Kabelopbouw

      • Materiaal: koper
      • Oppervlak: vertind
      • Isolatie: Polypropyleen (PP)

Eigenschappen

      • Isolierte Aderendhülsen verhindern ein Aufspleißen von abisolierten Drähten.
      • Der trichterförmig gestaltete Kunststoffkragen erleichtert das Aufschieben auf die Drähte.
      • Nach DIN-, ZF-, und Telemecanique Farbcode.

Notities

      • Toewijzing aan kabeldoorsnede volgens DIN 46228: tot 50mm² naar nominale grootte en DIN-kleurcode
      • Legenda:
      • Afmetingen
      • L - Lengte
      • l - Lengte tot midden van gat

Toepassing

      • Geïsoleerde adereindhulzen voorkomen dat gestripte draden zich spreiden.
      • De trechtervormige plastic kraag maakt het gemakkelijk om ze op de draden te schuiven.

Downloads

Accessoires

Producten die bij dit product passen

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible