Adereindhuls ADI-K 4 normaal grijs Artikelnr. 97479

Itemdetails

Artikelnr.
97479
Artikel omschrijving
Adereindhuls ADI-K 4 normaal grijs
doorsnede mm² (ca.)
4
Kleur
grijs
Lengte mm
19,5
Uitvoering
normaal
Kleurcode
DIN
Hulslengte in milimeters
10
handelsmaat mm
4,0
Stuk per verpakkingseenheid
100
afbreekbaar
geen
EAN/GTIN
4060892414374
Douanetariefnummer
85369010

Technische gegevens

Adereindhuls
Temperatuurbereik tot +105°C

Details

Kabelopbouw

      • Materiaal: koper
      • Oppervlak: galvanisch vertind
      • Isolatie: Polypropyleen (PP)

Eigenschappen

      • Die Aderendhülse ist geeignet für kurzschlussfeste Leitungen.
      • Sie verhindert ein Aufspleißen von abisolierten Drähten.
      • Der trichterförmig gestaltete Kunststoffkragen erleichtert das Aufschieben auf die Drähte.

Notities

      • Legenda:
      • Afmetingen
      • L - Lengte
      • l - Lengte tot midden van gat

Toepassing

      • De kernhuls is geschikt voor kortsluitvaste lijnen.
      • Het voorkomt dat gestripte draden uitspreiden.
      • De trechtervormige plastic kraag maakt het gemakkelijk om ze op de draden te schuiven.

Downloads

Accessoires

Producten die bij dit product passen

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible