Adereindhuls ADI-B Spoelen 1 rood
Artikelnr. 93041
Itemdetails Adereindhuls ADI-B Spoelen 1 rood
- Artikelnr.
- 93041
- Artikel omschrijving
- Adereindhuls ADI-B Spoelen 1 rood
- doorsnede mm² (ca.)
- 1
- Kleur
- rood
- Lengte mm
- 14,0
- Kleurcode
- DIN
- Hulslengte in milimeters
- 8
- Stuk per verpakkingseenheid
- 7500
- afbreekbaar
- geen
- EAN/GTIN
- 4060892414541
- Douanetariefnummer
- 85369010
Technische gegevens Adereindhuls ADI-B Spoelen 1 rood
Adereindhuls | |
Temperatuurbereik | tot +105°C korte termijn tot +120°C |
Details Adereindhuls ADI-B Spoelen 1 rood
Kabelopbouw
-
- Materiaal: koper
-
- Oppervlak: vertind
-
- Isolatie: Polypropyleen (PP)
Eigenschappen
-
- Bandware zur Verarbeitung mit Stripax-Plus (Streifenware) oder Crimpautomaten (Spulenware).
- Isolierte Aderendhülsen verhindern ein Aufspleißen von abisolierten Drähten.
- Der trichterförmig gestaltete Kunststoffkragen erleichtert das Aufschieben auf die Drähte.
Notities
-
- Leveringsformaten:
- Strips: 1 stuk = 10 strips x 50 stuks.
- Spoelen: Eindeloos op kartonnen spoel
-
- Legenda:
- Afmetingen
- L - Lengte
- l - Lengte tot midden van gat
Toepassing
-
- Tapeproducten voor verwerking met Stripax-Plus (strip producten) of automatische krimpmachines (spoelproducten).
- Geïsoleerde kernhulzen voorkomen dat gestripte draden uitspreiden.
- De trechtervormige plastic kraag maakt het gemakkelijk om ze op de draden te schuiven.
Downloads Adereindhuls ADI-B Spoelen 1 rood
Accessoires
Producten die bij dit product passen