Adapter PA grijs PG 21 / M25 x 1,50 Artikelnr. 93662
  • Halogeenvrij (LS0H)

Itemdetails

Artikelnr.
93662
Artikel omschrijving
Adapter PA grijs PG 21 / M25 x 1,50
Type draad
metrisch / PG
Maat binnen
M25 x 1,50
Maat buiten
PG 21
Kleur
grijs (RAL 7035)
Stuk per verpakkingseenheid
50
individuele hoeveelheden bestelbaar
geen
EAN/GTIN
4060892371967
Douanetariefnummer
39269097

Technische gegevens

PA-adapter
Temperatuurbereik -40°C tot +100°C

Details

Kabelopbouw

      • Materiaal: Polyamide (PA)

Eigenschappen

      • halogeenvrij
      • fosforvrij
      • siliconenvrij

Notities

      • Zwart op aanvraag.
      • Legenda:
      • Afmetingen
      • TD - Schroefdraad Diameter
      • SI - Grootte van de binnendraad

Toepassing

      • Machine- en fabrieksbouw
      • Automatiseringstechniek
      • Voertuigbouw en scheepsbouw
      • Installatietechniek
      • Schakelkastconstructie

Downloads

Accessoires

Producten die bij dit product passen

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible