A-2Y(L)2Y Bd zwart 40 x 2 x 0,8 mm
Artikelnr. 34136
Itemdetails A-2Y(L)2Y Bd zwart 40 x 2 x 0,8 mm
- Artikelnr.
- 34136
- Artikel omschrijving
- A-2Y(L)2Y Bd zwart 40 x 2 x 0,8 mm
- Buiten-Ø mm (ongeveer)
- 23
- Cu-gewicht kg/km
- 402,0
- Gewicht kg/km (ongeveer)
- 675,0
- Koperbasis in EUR / 100 kg
- 100
- Meters per verpakkingseenheid
- 500, 1000
- afbreekbaar
- ja
- EAN/GTIN
- 4060892261305
- Douanetariefnummer
- 85444995
Technische gegevens A-2Y(L)2Y Bd zwart 40 x 2 x 0,8 mm
All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section |
Details A-2Y(L)2Y Bd zwart 40 x 2 x 0,8 mm
Kabelopbouw
-
- , geleider diameter: 0,8 mm
-
- Mantel kleur: zwart