![A-2Y(L)2Y Bd](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M34100_PF_1520x1160.jpg)
![A-2Y(L)2Y Bd](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M34100_PF_1520x1160.jpg)
A-2Y(L)2Y Bd zwart 70 x 2 x 0,6 mm
Artikelnr. 34108
Itemdetails A-2Y(L)2Y Bd zwart 70 x 2 x 0,6 mm
- Artikelnr.
- 34108
- Artikel omschrijving
- A-2Y(L)2Y Bd zwart 70 x 2 x 0,6 mm
- Buiten-Ø mm (ongeveer)
- 24,5
- Cu factor per km
- 396,0
- Gewicht kg/km (ongeveer)
- 712,0
- Koperbasis in EUR / 100 kg
- 100
- Meters per verpakkingseenheid
- 500, 1000
- afbreekbaar
- ja
- EAN/GTIN
- 4060892261169
- Douanetariefnummer
- 85444995
Technische gegevens A-2Y(L)2Y Bd zwart 70 x 2 x 0,6 mm
All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section |
Details A-2Y(L)2Y Bd zwart 70 x 2 x 0,6 mm
Kabelopbouw
-
- , conductor diameter: 0.6 mm
-
- Sheath colour: black