A-2YF(L)2Y Bd zwart 6 x 2 x 0,6 mm Artikelnr. 34009
  • EAC-certificering
  • VDE-certificering
  • Halogeenvrij (LS0H)
  • UV-bestendig
  • Lengtemarkering in meters
  • UKCA-certificering

Itemdetails

Artikelnr.
34009
Artikel omschrijving
A-2YF(L)2Y Bd zwart 6 x 2 x 0,6 mm
Buiten-Ø mm (ongeveer)
12
Cu-gewicht kg/km
34,0
Gewicht kg/km (ongeveer)
150,0
Koperbasis in EUR / 100 kg
100
Meters per verpakkingseenheid
100, 500, 1000
afbreekbaar
ja
EAN/GTIN
4060892261442
Douanetariefnummer
85444995

Technische gegevens

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Details

Kabelopbouw

      • , geleider diameter: 0,6 mm
      • Mantel kleur: zwart

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible