![YELLOWFLEX](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M37259_PF_1520x1160.jpg)
![YELLOWFLEX](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M37259_PF_1520x1160.jpg)
YELLOWFLEX geel 3 G 2,5 mm²
Artikelnr. 37270
- Rubber verbindingskabel
- weerbestendig
- voor gebruik buitenshuis
- voor hoge mechanische belasting
- bedrukking op maat mogelijk
Itemdetails YELLOWFLEX geel 3 G 2,5 mm²
- Artikelnr.
- 37270
- Artikel omschrijving
- YELLOWFLEX geel 3 G 2,5 mm²
- AWG (ca.)
- 14
- Buiten-Ø mm (ongeveer)
- 10,9 - 14,0
- Cu-gewicht kg/km
- 72,0
- Gewicht kg/km (ongeveer)
- 235,0
- Koperbasis in EUR / 100 kg
- 150
- Meters per verpakkingseenheid
- 100, 500, 1000
- Op maat gesneden service beschikbaar
- ja
- EAN/GTIN
- 4060892167218
- Douanetariefnummer
- 85444995
Technische gegevens YELLOWFLEX geel 3 G 2,5 mm²
Rubber verbindingskabel in overeenstemming met DIN VDE 0285-525-2-21 / DIN EN 50525-2-21 | |
Temperatuurbereik | flexibel -25°C tot +60°C vast -30°C tot +60°C |
Toelaatbare bedrijfstemperatuur van de geleider | +60°C |
Nominale voltage | AC U0/U 450/750 V |
Max. toegestane bedrijfsspanning | wisselstroomgeleider/aarde 476 V driefasige wisselstroomgeleider/geleider 825 V gelijkstroom (DC) geleider/aarde 619 V gelijkstroom (DC) geleider/geleider 1238 V |
Testspanning kern/kern | 2.500 V |
Trekspanning | tijdens installatie en gebruik, 15 N/mm² |
Minimale buigradius | vast 4x Buiten-Ø flexibel, geleiding via rollen 7,5x Buiten-Ø flexibel, wikkelen op trommels 5x Buiten-Ø |
Details YELLOWFLEX geel 3 G 2,5 mm²
Kabelopbouw
-
- Koperdraad blank, fijndradig volgens DIN VDE 0295 Klasse 5 / IEC 60228 Klasse 5
-
- Aderisolatie : rubber volgens DIN VDE 0207-363-1 / DIN EN 50363-1 (verbindingstype EI4)
-
- Aderisolatie overeenkomstig DIN VDE 0293-308, kleurgecodeerd
-
- Met GN/GE ader: beginnende vanaf 3 aders,
- G = met GN/GE ader, in de buitenste laag,
- x = zonder GN/GE ader
-
- Aders samengeslagen in lagen met optimale slaglengte
-
- Buitenmantel: rubber volgens DIN VDE 0207-363-2-1 / DIN EN 50363-2-1 (verbindingstype EM2)
-
- Mantel kleur: geel (RAL 1021)
-
- Lengte markering: in meters
Eigenschappen
-
- bestand tegen: weersinvloeden
-
- grotendeels bestand tegen: olie, vetten
-
- scheurbestendig, slijtvast
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
- aangepaste bedrukking van buitenmantel mogelijk; neem contact met ons op
Toepassing
-
Robuuste rubberen kabel voor toepassingen die een extreme flexibiliteit vereisen en waar kabels onderhevig zijn aan hoge mechanische belastingen. Geschikt voor gebruik in droge, vochtige en natte ruimtes, evenals buitenshuis, zoals in metallurgische installaties en walserijen, in verwarming en airconditioningstechnologie, in de bottelindustrie, in machine- en installatiebouw, in de chemische industrie en in de ambachtelijke en hobbysector. De gele kleur van de mantel wordt gebruikt voor veiligheid. Wanneer de kabel wordt gelegd in buizen of vergelijkbare gesloten systemen, is het gebruik van de kabel toegestaan tot en met 1000 V AC of 750 V DC ten opzichte van aarde.