![Y-CY-JZ / Y-CY-OZ PVC stuurstroomkabel, 300/500 V, genummerd, gescreend](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M16200_PF_1520x1160.jpg)
![Y-CY-JZ / Y-CY-OZ PVC stuurstroomkabel, 300/500 V, genummerd, gescreend](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M16200_PF_1520x1160.jpg)
Y-CY-JZ transparant 5 G 50 mm²
Artikelnr. 16157
- grotendeels oliebestendig
- transparante buitenmantel
- met PVC-binnenmantel voor meer mechanische sterkte
- EMC-voorkeur type
- veelzijdig gebruik in vele industrieën, met name in de machine- en installatiebouw
Itemdetails Y-CY-JZ transparant 5 G 50 mm²
- Artikelnr.
- 16157
- Artikel omschrijving
- Y-CY-JZ transparant 5 G 50 mm²
- AWG (ca.)
- 1
- Buiten-Ø mm (ongeveer)
- 42
- Cu-gewicht kg/km
- 2880,0
- Gewicht kg/km (ongeveer)
- 4150,0
- Koperbasis in EUR / 100 kg
- 150
- Meters per verpakkingseenheid
- 500, 1000
- Op maat gesneden service beschikbaar
- ja
- EAN/GTIN
- 4060892023392
- Douanetariefnummer
- 85444995
Technische gegevens Y-CY-JZ transparant 5 G 50 mm²
PVC stuurstroomkabel in overeenstemming met DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 | |
Temperatuurbereik | flexibel -15°C tot +80°C vast -40°C tot +80°C |
Nominale voltage | AC U0/U 300/500 V |
Testspanning kern/kern | 4.000 V |
Onderbrekingsspanning | 8.000 V |
Wederzijdse capaciteit kern/ader | bij 800 Hz 0,5 - 2,5 mm²: ongeveer150 pF/m |
Wederzijdse capaciteit kern/afscherming | bij 800 Hz 0,5 - 2,5 mm²: ongeveer 270 pF/m |
Koppelingsweerstand | bij 30 MHz, ca. 250 Ohm/km |
Minimale buigradius | flexibel 10x Buiten-Ø vast 5x Buiten-Ø |
Details Y-CY-JZ transparant 5 G 50 mm²
Kabelopbouw
-
- Koperdraad blank, fijndradig volgens DIN VDE 0295 Klasse 5 / IEC 60228 Klasse 5
-
- Aderisolatie : PVC, samengesteld type Z 7225
-
- Aderisolatie volgens DIN VDE 0293-334, zwarte aders met opeenvolgende opschriften in witte cijfers
-
- Met GN/GE ader: beginnende vanaf 3 aders,
- G = met GN/GE ader, in de buitenste laag,
- x = zonder GN/GE ader (OZ)
-
- Aders samengeslagen in lagen met optimale slaglengte
-
- Binnenmantel: PVC
-
- Afscherming: gevlochten scherm van vertinde koperdraden, ca. dekking 85%
-
- Buitenmantel: PVC
-
- Mantel kleur: transparant
-
- Lengte markering: in meters
Eigenschappen
-
- grotendeels bestand tegen: olie,
- voor details, zie "Technische informatie".
-
- De materialen die tijdens de productie worden gebruikt, zijn cadmiumvrij, bevatten geen siliconen en zijn vrij van stoffen die schadelijk zijn voor de bevochtigingseigenschappen van lakken.
Tests
-
- vlamvertragend volgens DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
-
- certificeringen en goedkeuringen:
- EAC
- VDE-Reg.-Nr. 7032, geldig voor temperatuurbereik tot +70°C
Notities
-
- de geleider is metrisch (mm²) geconstrueerd, AWG-nummers zijn bij benadering en dienen alleen ter referentie.
Toepassing
-
- Deze kabel wordt gebruikt voor flexibele toepassingen met een gemiddelde mechanische belasting, waarbij vrije beweging plaatsvindt zonder trekbelasting en zonder externe bewegingsbesturing in droge ruimtes. Het is echter niet geschikt voor buitengebruik. De kabel wordt gebruikt als verbindings- en regelkabel in meet- en regeltechniek, in machine- en gereedschapsbouw, in transportbanden en productielijnen, in computers, evenals signaalkabels in de elektronica. Door de hoge afschermingsdichtheid wordt een storingsvrije overdracht van signalen of pulsen gegarandeerd. De PVC-binnenmantel verhoogt de mechanische belastbaarheid van de kabel; de transparante PVC-buitenmantel maakt de vertinde koperen vlechting optisch effectief. EMC staat voor Elektromagnetische Compatibiliteit; om de EMC-eigenschappen te optimaliseren, raden we een dubbelzijdige en alomvattende grote contactoppervlakte van de koperen vlechting aan.