UNIPUR® ORANGE 2 x 0,5 mm² Artikelnr. 18125
  • EAC-certificering
  • Halogeenvrij (LS0H)
  • UV-bestendig
  • robuust
  • Lengtemarkering in meters
  • UKCA-certificering
  • oliebestendig
  • flexibel bij koude temperaturen
  • zeer slijtvast
  • kerf-, snij- en slijtvast
  • hoge druksterkte
  • voor gebruik buitenshuis
  • verschillende kleuren buitenmantel uit voorraad leverbaar

Itemdetails

Artikelnr.
18125
Artikel omschrijving
UNIPUR® ORANGE 2 x 0,5 mm²
Mantel kleur
oranje (RAL 2003)
AWG (ca.)
20
Buiten-Ø mm (ongeveer)
5,8
Cu-gewicht kg/km
9,6
Gewicht kg/km (ongeveer)
40,0
Koperbasis in EUR / 100 kg
150
Meters per verpakkingseenheid
100, 500, 1000
Op maat gesneden service beschikbaar
ja
EAN/GTIN
4060892065101
Douanetariefnummer
85444995

Technische gegevens

PUR controle- en aansluitkabel in overeenstemming met DIN VDE 0285-525-2-21 / DIN EN 50525-2-21
Temperatuurbereik flexibel -40°C tot +90°C
Nominale voltage 0,5 - 1 mm²: AC U0/U 300/500 V
1,5 - 16 mm²: AC U0/U 450/750 V
Testspanning kern/kern 3.000 V
Minimale buigradius flexibel 10x Buiten-Ø
vast 5x Buiten-Ø

Details

Kabelopbouw

      • Koperdraad blank, fijndradig volgens DIN VDE 0295 Klasse 5 / IEC 60228 Klasse 5
      • Aderisolatie : TPE
      • Aderisolatie overeenkomstig DIN VDE 0293-308,
      • 2 - 5 kern(en): kleurgecodeerd
      • 6 - 41 kern(en): Zwarte aders met opeenvolgende codering van witte cijfers
      • Met GN/GE ader: beginnende vanaf 3 aders,
      • G = met GN/GE ader, in de buitenste laag,
      • x = zonder GN/GE ader
      • Aders samengeslagen in lagen met optimale slaglengte
      • Buitenmantel: Speciale kwaliteit van volledig polyurethaan in overeenstemming met DIN VDE 0207-363-10-2 / DIN EN 50363-10-2 (verbindingstype TMPU)
      • Mantel kleur: zie Datasheet
      • Lengte markering: in meters

Eigenschappen

      • bestand tegen: olie, UV-straling, ozon, zuurstof, weersinvloeden, hydrolyse, microben, koelvloeistoffen, hydraulische vloeistoffen, zuren, alkaliën, vetten, zeewater en afvalwater
      • zeer slijtvast, kerfbestendig, scheurvast, snijbestendig, slijtvast, lage adhesie
      • voor gebruik buitenshuis
      • flexibel bij koude temperaturen
      • halogeenvrij
      • De materialen die tijdens de productie worden gebruikt, zijn cadmiumvrij, bevatten geen siliconen en zijn vrij van stoffen die schadelijk zijn voor de bevochtigingseigenschappen van lakken.

Tests

      • oliebestendig volgens DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404
      • UV-bestendig volgens DIN EN ISO 4892-2
      • weerbestendig volgens DIN EN ISO 4892-2
      • certificeringen en goedkeuringen:
      • EAC

Notities

      • de geleider is metrisch (mm²) geconstrueerd, AWG-nummers zijn bij benadering en dienen alleen ter referentie.

Toepassing

    Robuuste, flexibele kabel voor gebruik in droge, vochtige en natte ruimtes, evenals buitenshuis. 0,5-1 mm²: voor het verbinden van apparaten met lichte mechanische belasting in huishoudens en kantoren (bijv. draagbare huishoudelijke apparaten, handlampen). 1,5-16 mm²: voor het verbinden van apparaten met gemiddelde mechanische belasting in commerciële en agrarische werkplaatsen (bijv. elektrisch gereedschap zoals boormachines, cirkelzagen). Wanneer de kabel wordt geïnstalleerd in buizen of vergelijkbare gesloten systemen, is de kabel toegestaan ​​voor gebruik tot en met 1000 V wisselspanning of 750 V gelijkspanning ten opzichte van aarde.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible