![UNIPUR®-CP PUR controle- en aansluitkabel, 450/750 V, kleurgecodeerd / nummer gecodeerd, gescreend](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M19150_PF_3_1520x1160.jpg)
![UNIPUR®-CP PUR controle- en aansluitkabel, 450/750 V, kleurgecodeerd / nummer gecodeerd, gescreend](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M19150_PF_3_1520x1160.jpg)
UNIPUR®-CP BLUE 7 G 1 mm²
Artikelnr. 19410
- oliebestendig
- flexibel bij koude temperaturen
- zeer slijtvast
- kerf-, snij- en slijtvast
- hoge druksterkte
- EMC-voorkeur type
- voor gebruik buitenshuis
- verschillende kleuren buitenmantel uit voorraad leverbaar
Itemdetails UNIPUR®-CP BLUE 7 G 1 mm²
- Artikelnr.
- 19410
- Artikel omschrijving
- UNIPUR®-CP BLUE 7 G 1 mm²
- Mantel kleur
- blauw (RAL 5015)
- AWG (ca.)
- 18
- Buiten-Ø mm (ongeveer)
- 11,1
- Cu-gewicht kg/km
- 111,0
- Gewicht kg/km (ongeveer)
- 187,0
- Koperbasis in EUR / 100 kg
- 150
- Meters per verpakkingseenheid
- 100, 500, 1000
- Op maat gesneden service beschikbaar
- ja
- EAN/GTIN
- 4060892072338
- Douanetariefnummer
- 85444995
Technische gegevens UNIPUR®-CP BLUE 7 G 1 mm²
PUR controle- en aansluitkabel in overeenstemming met DIN VDE 0285-525-2-21 / DIN EN 50525-2-21 | |
Temperatuurbereik | flexibel -40°C tot +90°C |
Nominale voltage | 0,5 - 1 mm²: AC U0/U 300/500 V 1,5 - 16 mm²: AC U0/U 450/750 V |
Testspanning kern/kern | 3.000 V |
Koppelingsweerstand | bij 30 MHz, ca. 250 Ohm/km |
Minimale buigradius | flexibel 12,5x Buiten-Ø vast 7,5x Buiten-Ø |
Details UNIPUR®-CP BLUE 7 G 1 mm²
Kabelopbouw
-
- Koperdraad blank, fijndradig volgens DIN VDE 0295 Klasse 5 / IEC 60228 Klasse 5
-
- Aderisolatie : TPE
-
- Aderisolatie overeenkomstig DIN VDE 0293-308,
- 2 - 5 kern(en): kleurgecodeerd
- 6 - 41 kern(en): Zwarte aders met opeenvolgende codering van witte cijfers
-
- Met GN/GE ader: beginnende vanaf 3 aders,
- G = met GN/GE ader, in de buitenste laag,
- x = zonder GN/GE ader
-
- Aders samengeslagen in lagen met optimale slaglengte
-
- Folieverpakking
-
- Afscherming: gevlochten scherm van vertinde koperdraden, ca. dekking 85%
-
- Buitenmantel: Speciale kwaliteit van volledig polyurethaan in overeenstemming met DIN VDE 0207-363-10-2 / DIN EN 50363-10-2 (verbindingstype TMPU)
-
- Mantel kleur: zie Datasheet
-
- Lengte markering: in meters
Eigenschappen
-
- bestand tegen: olie, UV-straling, ozon, zuurstof, weersinvloeden, hydrolyse, microben, koelvloeistoffen, hydraulische vloeistoffen, zuren, alkaliën, vetten, zeewater en afvalwater
-
- zeer slijtvast, kerfbestendig, scheurvast, snijbestendig, slijtvast, lage adhesie
-
- voor gebruik buitenshuis
-
- flexibel bij koude temperaturen
-
- halogeenvrij
-
- De materialen die tijdens de productie worden gebruikt, zijn cadmiumvrij, bevatten geen siliconen en zijn vrij van stoffen die schadelijk zijn voor de bevochtigingseigenschappen van lakken.
Tests
-
- oliebestendig volgens DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404
-
- UV-bestendig volgens DIN EN ISO 4892-2
-
- weerbestendig volgens DIN EN ISO 4892-2
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
- Robuuste, flexibele, afgeschermde kabel met goede weerstand tegen abrasie, slijtage en hoge druk voor gebruik in droge, vochtige en natte ruimtes, evenals buitenshuis. EMC = Elektromagnetische Compatibiliteit; om de EMC-eigenschappen te optimaliseren, raden we een dubbelzijdige en algehele grote contactoppervlakte van de koperen afscherming aan. 1,5-16 mm²: Wanneer de kabel wordt geïnstalleerd in leidingen of vergelijkbare gesloten systemen, is deze toegestaan voor gebruik tot en met 1000 V wisselspanning of 750 V gelijkspanning ten opzichte van aarde.