![UNI-DICHT-MS](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M904061_PF_1520x1160.jpg)
![UNI-DICHT-MS](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M904061_PF_1520x1160.jpg)
UNI-DICHT-MS M16 x 1,5 (CD 5,0-8,0 mm) SZ 18 TL 6
Artikelnr. 904063
Itemdetails UNI-DICHT-MS M16 x 1,5 (CD 5,0-8,0 mm) SZ 18 TL 6
- Artikelnr.
- 904063
- Artikel omschrijving
- UNI-DICHT-MS M16 x 1,5 (CD 5,0-8,0 mm) SZ 18 TL 6
- Type draad
- metrisch
- Maat
- M16 x 1,5
- Kleur inzetstuk
- grijs
- Kabel-Ø van / tot mm
- 5,0 - 8,0
- Schroefdraadlengte mm
- 6,0
- Sleutelmaat mm
- 18
- Stuk per verpakkingseenheid
- 50
- afbreekbaar
- geen
- EAN/GTIN
- 4060892354342
- Douanetariefnummer
- 74198090
Technische gegevens UNI-DICHT-MS M16 x 1,5 (CD 5,0-8,0 mm) SZ 18 TL 6
Messing vernikkelde wartel | |
Temperatuurbereik | -40°C tot +130°C |
Beschermingsklasse | IP 68 - 10 bar |
Details UNI-DICHT-MS M16 x 1,5 (CD 5,0-8,0 mm) SZ 18 TL 6
Kabelopbouw
-
- Materiaal: Messing, vernikkeld
-
- Afdichting: thermoplastische elastomeren (TPE)
-
- met kleurgecodeerde TPE-inzetstukken
Eigenschappen
-
- optimale trekontlasting door rubberen afdichting
-
- eenvoudig te monteren, tijd- en kostenbesparend
-
- Afdichting met groot oppervlak
-
- grote klembereiken
Tests
-
- Testnorm EN 62444
Notities
-
- Legenda:
- Afmetingen
- TD - Schroefdraad Diameter
- TL - Schroefdraadlengte
- SZ - Sleutelmaat
Toepassing
-
- Machine- en fabrieksbouw
-
- Robotica
-
- Automatiseringstechniek
-
- Voertuigbouw en scheepsbouw
-
- Spoorwegtechniek
-
- Installatietechniek
-
- Schakelkastconstructie
Downloads UNI-DICHT-MS M16 x 1,5 (CD 5,0-8,0 mm) SZ 18 TL 6
Accessoires
Producten die bij dit product passen
![RE hexagonal](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M904380_PF_1520x1160.jpg)