UNI-DICHT-MFD-MS M50 x 1,5 (CD 3x10,0 mm)
Artikelnr. 904162
Itemdetails UNI-DICHT-MFD-MS M50 x 1,5 (CD 3x10,0 mm)
- Artikelnr.
- 904162
- Artikel omschrijving
- UNI-DICHT-MFD-MS M50 x 1,5 (CD 3x10,0 mm)
- $Messingzuschlag
- ja
- Type draad
- metrisch
- Maat
- M50 x 1,5
- Aantal gaten x kabel Ø mm
- 3 x 10,0
- Schroefdraadlengte mm
- 14,0
- Sleutelmaat mm
- 55
- Stuk per verpakkingseenheid
- 5
- individuele hoeveelheden bestelbaar
- geen
- EAN/GTIN
- 4060892356025
- Douanetariefnummer
- 74122000
Technische gegevens UNI-DICHT-MFD-MS M50 x 1,5 (CD 3x10,0 mm)
Messing vernikkelde wartel | |
Temperatuurbereik | -40°C tot +130°C |
Beschermingsklasse | IP 65 |
Details UNI-DICHT-MFD-MS M50 x 1,5 (CD 3x10,0 mm)
Kabelopbouw
-
- Materiaal: Messing, vernikkeld
-
- Afdichting: thermoplastische elastomeren (TPE)
-
- met meerdere TPE afdichtingsinzetten
Eigenschappen
-
- optimale trekontlasting door rubberen afdichting
-
- eenvoudig te monteren, tijd- en kostenbesparend
-
- Afdichting met groot oppervlak
Tests
-
- Testnorm EN 62444
Notities
-
- Beschermingsklasse IP 68, op voorwaarde dat de boordiameter in het afdichtingsinsteekgebied gelijk is aan de kabeldiameter.
-
- Legenda:
- Afmetingen
- TD - Schroefdraad Diameter
- TL - Schroefdraadlengte
- SZ - Sleutelmaat
Toepassing
-
- Machine- en fabrieksbouw
-
- Robotica
-
- Automatiseringstechniek
-
- Voertuigbouw en scheepsbouw
-
- Spoorwegtechniek
-
- Installatietechniek
-
- Schakelkastconstructie
Downloads UNI-DICHT-MFD-MS M50 x 1,5 (CD 3x10,0 mm)
Accessoires
Producten die bij dit product passen