![TRONIC-CY (LiY-CY) / TRONIC-DY (LiY-DY)](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M20139_PF_1520x1160.jpg)
![TRONIC-CY (LiY-CY) / TRONIC-DY (LiY-DY)](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M20139_PF_1520x1160.jpg)
TRONIC-CY (LiY-CY) grijs 34 x 0,75 mm²
Artikelnr. 16163
- kleurcode DIN 47100, zonder kleurherhaling
- met afvoerdraad
- EMC-voorkeur type
Itemdetails TRONIC-CY (LiY-CY) grijs 34 x 0,75 mm²
- Artikelnr.
- 16163
- Artikel omschrijving
- TRONIC-CY (LiY-CY) grijs 34 x 0,75 mm²
- AWG (ca.)
- 19
- Buiten-Ø mm (ongeveer)
- 17,3
- Cu factor per km
- 350,0
- Gewicht kg/km (ongeveer)
- 570,0
- Koperbasis in EUR / 100 kg
- 150
- $Brandverhaltensklasse
- Eca
- Meters per verpakkingseenheid
- 500, 1000
- Op maat gesneden service beschikbaar
- ja
- EAN/GTIN
- 4060892087806
- Douanetariefnummer
- 85444995
Technische gegevens TRONIC-CY (LiY-CY) grijs 34 x 0,75 mm²
PVC datakabel in overeenstemming met DIN VDE 0812 | |
Temperatuurbereik | flexibel -5°C tot +80°C vast -40°C tot +80°C |
Piekbedrijfsspanning | 0,14 mm²: 350 V 0,25 - 1,5 mm²: 500 V (niet voor installatiedoeleinden met hoge stroomsterkte) |
Testspanning kern/kern | 0,14 - 0,25 mm²: 1200 V 0,34 - 1,5 mm²: 2000 V |
Testspanning kern/schild | 0,14 - 0,25 mm²: 800 V 0,34 - 1,5 mm²: 1200 V |
Onderbrekingsspanning | 0,14 - 0,25 mm²: 2400 V 0,34 - 1,5 mm²: 4000 V |
Wederzijdse capaciteit kern/ader | bij 800 Hz 0,14 - 0,25 mm²: ongeveer 100 pF/m 0,34 - 1,5 mm²: ongeveer 150 pF/m |
Wederzijdse capaciteit kern/afscherming | bij 800 Hz 0,14 - 0,25 mm²: ongeveer 200 pF/m 0,34 - 1,5 mm²: ongeveer 270 pF/m |
Karakteristieke impedantie | 78 Ohm, (waarde ongeveer) |
Inductantie | ongeveer 0,65 mH/km |
Koppelingsweerstand | bij 30 MHz, ca. 250 Ohm/km |
Minimale buigradius | flexibel 10x Buiten-Ø vast 5x Buiten-Ø |
Details TRONIC-CY (LiY-CY) grijs 34 x 0,75 mm²
Kabelopbouw
-
- Koperdraad blank, 0,5 - 1,5 mm²: fijndradig volgens DIN VDE 0295 Klasse 5 / IEC 60228 Klasse 5
-
- Draadstructuur:
- 0,14 mm²: ongeveer 18 x 0,1 mm
- 0,25 mm²: ongeveer 14 x 0,15 mm
- 0,34 mm²: 7 x 0,25 mm
-
- Aderisolatie : PVC volgens DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3 (verbindingstype TI2)
-
- Aderisolatie in overeenstemming met DIN 47100, kleurgecodeerd zonder kleurherhaling vanaf de 45ste kern
-
- x = zonder GN/GE ader
-
- Aders samengeslagen in lagen met optimale slaglengte
-
- Folieverpakking
-
- Afvoerdraad, vertind koper
-
- Afscherming:
- 1 kern(en): spiraalvormig gewikkelde vertinde koperdraden, ca. dekking 85 %
- 2 - 61 kern(en): gevlochten scherm van vertinde koperdraden, ca. dekking 85 %
-
- Buitenmantel: PVC volgens DIN VDE 0207-363-4-1 / DIN EN 50363-4-1 (verbindingstype TM2)
-
- Mantel kleur: grijs (RAL 7001)
-
- Lengte markering: in meters
Eigenschappen
-
- grotendeels bestand tegen: olie,
- voor details, zie "Technische informatie".
-
- De materialen die tijdens de productie worden gebruikt, zijn cadmiumvrij, bevatten geen siliconen en zijn vrij van stoffen die schadelijk zijn voor de bevochtigingseigenschappen van lakken.
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
- Geschikt voor flexibele toepassingen met vrije beweging, zonder trekbelasting en zonder gedwongen bewegingsregeling in droge, vochtige en natte ruimtes, maar niet geschikt voor buitengebruik. Wordt gebruikt als besturings- en signaalkabels in het milliampère bereik voor computersystemen, besturingsapparaten, weegschalen, enz. Door de extreem kleine buitendiameter is het vooral geschikt voor subminiatuur connectoren, elektronische apparaten, enz. Deze kabels met koperen afscherming zijn ideaal voor storingvrije gegevens- en signaaloverdracht voor meet- en regeltechniek. EMC = Elektromagnetische Compatibiliteit; om de EMC-eigenschappen te optimaliseren, raden we een dubbelzijdig en alomvattend groot contactoppervlak van de koperen afscherming aan.