TRAYCONTROL® 500-C grijs 15 G 14 AWG Artikelnr. 62850
  • UL-certificering
  • CSA-certificering
  • EAC-certificering
  • UV-bestendig
  • Lengtemarkering in feet
  • UKCA-certificering
  • Olie Res I/II
  • exposed run: TC-ER, PLTC-ER, ITC-ER, NFPA 79
  • EMC-voorkeur type

Itemdetails

Artikelnr.
62850
Artikel omschrijving
TRAYCONTROL® 500-C grijs 15 G 14 AWG
doorsnede mm² (ca.)
2,08
Buiten-Ø mm (ongeveer)
18,6
Cu factor per km
351,1
Gewicht kg/km (ongeveer)
603,0
Koperbasis in EUR / 100 kg
150
Meters per verpakkingseenheid
500, 1000
Op maat gesneden service beschikbaar
ja
EAN/GTIN
4060892033261
Douanetariefnummer
85444995

Technische gegevens

PVC stuurstroomkabel volgens CSA-Std. C22.2 No. 210 - AWM I/II A/B, 20 AWG - 1 AWG: UL-Std. 1063 (MTW), 20 AWG - 12 AWG: UL-Std. 2250 (ITC-ER), UL-Std. 13 (PLTC-ER), 18 AWG - 500 kcmil: UL-Std. 1277 (TC-ER), UL-Std. 2277 (WTTC), UL-Std. 1690 (DP-1), 18 AWG - 4/0 AWG: CSA-Std. C22.2 No. 230 & 239 - c(UL) CIC-TC, 1/0 AWG - 500 kcmil: UL-Std. 44 (XHHW-2)
Temperatuurbereik flexibel +5°C tot +50°C
vast -25°C tot +105°C
UL (TC) flexibel tot +90°C
Nominale voltage UL (TC) AC 600 V
UL (WTTC) AC 1.000 V
UL (MTW) AC 600 V
CIC-TC AC 600 V
Testspanning kern/kern 6.000 V
Testspanning kern/schild 6.000 V
Minimale buigradius flexibel 12x Buiten-Ø
vast 6x Buiten-Ø

Details

Kabelopbouw

      • Koperdraad blank, fijndradig volgens ASTM B174 Klasse K, AWG maten
      • Aderisolatie : zie Datasheet
      • Aderisolatie: zwarte aders met opeenvolgende opschriften in witte cijfers
      • Met GN/GE ader: beginnende vanaf 3 aders,
      • G = met GN/GE ader, in de buitenste laag,
      • x = zonder GN/GE ader
      • Aders samengeslagen in lagen met optimale slaglengte
      • 1. Afscherming: met kunststof beklede aluminiumfolie (St)
      • 2. Afscherming: gevlochten scherm van vertinde koperdraden, ca. dekking 85%
      • Buitenmantel: Speciaal-PVC
      • Mantel kleur: grijs (RAL 7001)
      • Lengte markering: in feet

Eigenschappen

      • bestand tegen: olie, UV-straling (ZON RES)
      • voor gebruik buitenshuis
      • directe ingraving (DIR BUR)
      • De materialen die tijdens de productie worden gebruikt, zijn cadmiumvrij, bevatten geen siliconen en zijn vrij van stoffen die schadelijk zijn voor de bevochtigingseigenschappen van lakken.

Tests

      • vlamvertragend volgens CSA FT4
      • oliebestendig volgens UL Std 1277 Tab. 12.2, Olieresistentie I / Olieresistentie II
      • Koude buigtest volgens UL Std. 1277 Nr. 17
      • Botsproef (-ER) volgens UL Std. 1277 Nr. 23
      • Verbrijzelingstest (-ER) volgens UL Std. 1277 Nr. 24
      • directe ingraving (DIR BUR) conform UL Std. 1277 Nr. 5 (isolatie op natte locaties), Nr. 19 (drukproef)
      • Verticale-bakvlamtest (FT4) volgens UL Std. 1277 No. 15 / UL Std. 1685
      • certificeringen en goedkeuringen:
      • EAC
      • ECOLAB®
      • Artikelnummers met beschermingsgeleider (GN-YE) : voor Klasse 1 Div. 2 explosieve omgevingen vlgs. NEC Art. 501

Notities

      • de afmetingen van de geleider zijn gebaseerd op het AWG-meetsysteem, metrische geleiderafmetingen (mm²) zijn bij benadering en dienen alleen ter referentie

Toepassing

      • TRAYCONTROL® 500-C is een flexibele, oliebestendige besturingskabel. De speciale combinatie van TC-ER, PLTC-ER en ITC-ER maakt het mogelijk om deze kabel te gebruiken als een verbindingskabel voor industriële installaties en machines in overeenstemming met NFPA 79. Goedgekeurd voor open, onbeschermde installatie in kabelgoten naar de machine. De uitstekende oliebestendigheid (OIL RES I & II) zorgt voor een lange levensduur. Voor industriële toepassingen in droge, vochtige en natte omgevingen. Aanbevolen toepassingen: productielijnen, bottelarijen, machinebouw, schakelkasten, transportsystemen, verpakkingsmachines, automotive-industrie. EMC = Elektromagnetische Compatibiliteit; voor het optimaliseren van EMC-eigenschappen raden we een dubbelzijdig en alomvattend groot contactoppervlak van het koperen vlechtwerk aan.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible