TRAYCONTROL® 500-C grijs 4 G 14 AWG Artikelnr. 62844
  • UL-certificering
  • CSA-certificering
  • EAC-certificering
  • UV-bestendig
  • Lengtemarkering in feet
  • UKCA-certificering

Itemdetails

Artikelnr.
62844
Artikel omschrijving
TRAYCONTROL® 500-C grijs 4 G 14 AWG
Buiten-Ø mm (ongeveer)
10,6
Cu-gewicht kg/km
102,7
Gewicht kg/km (ongeveer)
171,0
Koperbasis in EUR / 100 kg
150
Meters per verpakkingseenheid
50, 100, 500, 1000
Op maat gesneden service beschikbaar
ja
EAN/GTIN
4060892033209
Douanetariefnummer
85444995

Technische gegevens

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Details

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible